О компании MEAN WELL
Основанная в 1982 году компания MEAN WELL является ведущим производителем стандартных источников питания в мире. MEAN WELL занимает 3-е место в мире на рынке источников питания c выходом DC (отчет MTC за 2018 год) и 2-е в мире на рынке светодиодных драйверов (отчет IHS за 2017 год). MEAN WELL – это известный производитель стандартных источников питания, которые продаются под собственной торговой маркой. С 2800 сотрудниками, расположенными в его глобальной штаб-квартире в промышленном парке Нью-Тайбэй, Тайвань, филиалами в Гуанчжоу, Сучжоу в Китае, Калифорнии США и Нидерландах в ЕС, тремя передовыми производственными базами в Нью-Тайбэе (Тайвань), районе Хуаду в Гуанчжоу и городе Сучжоу в Китае, совокупный оборот MEAN WELL составил 1,493 миллиард долларов США в 2022 году.


Дисплеи
В течение более 40 лет наша продукция широко применяется для светодиодных дисплеев благодаря высокой надежности и превосходному соотношению цены и качества, блоки питания MEAN WELL получили превосходные отзывы клиентов и долю рынка. MEAN WELL уделяет большое внимание разработке экологически чистых энергосберегающих продуктов. На рынке представлены наши решения для светодиодных дисплеев мощностью 150–500 Вт. Конструкция со сверхнизким профилем, позволяющая снизить высоту и вес конечного изделия, значительно упрощает процесс доставки и установки. Учитывая высокую эффективность и энергосбережение, вся серия обеспечивает снижение потребления электроэнергии. Различные модели с одним или двумя выходами на выбор соответствуют международным нормам, таким как UL, CUL, TUV, CCC, CB и CE. Энергетические решения MEAN WELL для LED дисплеев подходят для внутренних и наружных применений, таких как светодиодные электронные вывески, движущиеся знаки, светодиодные дисплеи с малым шагом пикселя, светодиодные надписи, настенные светодиодные телевизоры и др.
Светодиодные дисплеи используются во внутренних и наружных применениях. Основные требования к LED дисплеям:
Тонкость : к размерам источников питания для LED дисплеев обычно предъявляются высокие требования. MEAN WELL предлагает тонкие блоки питания для LED дисплеев – всего 26 мм.
Бесшумность : для внутренних применений MEAN WELL предлагает блоки питания с безвентиляторной бусшумной конструкцией.
Экономия : эффективность до 89% и дизайн с двумя выходами для экономии энергии
Стабильность : залитая компаундом конструкция для обеспечения защиты от влаги и тепловыделения
Комплектация : продукция соответствует основным стандартам безопасности. Предоставляется широкий ассортимент.