Если у вас есть вопросы касательно продукции MEAN WELL, сначала прочтите раздел «Часто задаваемые вопросы». Если информация, представленная в данном разделе не помогла решить Вашу проблему, пожалуйста, свяжитесь с нашими местными дистрибьюторами, они ответят Вам, как только получит Ваш запрос.
Являясь производителем, специализирующимся на стандартных источниках питания, MEAN WELL предлагает широкий спектр блоков питания для удовлетворения различных потребностей рынка. Выбор подходящей продукции в значительной степени зависит от правильных электрических характеристик и спецификаций. Мы перечислили часто задаваемые вопросы для справки.
Функциональный аспект
Какие Вы можете дать советы по выбору импульсных источников питания?
- Чтобы повысить надежность ИП, мы предлагаем пользователям выбрать устройство, мощность которого на 30% выше фактической потребности. Например, если системе требуется источник мощностью 100 Вт, мы предлагаем пользователям выбрать ИП с выходной мощностью 130 Вт или более. Так Вы можете эффективно повысить надежность ИП в вашей системе.
- Также необходимо учитывать температуру окружающей ИП среды и наличие/отсутствие дополнительного устройства для рассеивания тепла. Если ИП работает в высокотемпературной среде, нужно сделать снижение выходной мощности.
Кривую снижения характеристик «температура окружающей среды vs выходная мощность» можно найти в спецификациях.. - Выберите функции исходя из применения:
-
-
-
-
-
-
- Функция защиты: защита от перенапряжения (OVP), защита от перегрева (OVP), защита от перегрузки (OLP) и т.д. .
- Функции управления: функция сигнализации (исправное питание, сбой питания), дистанционное управление, дистанционные измерения и т.д.
- Специальные функции: коррекция коэффициента мощности (PFC), функция бесперебойного питания (ИБП).
-
-
-
-
-
4. Убедитесь, что модель соответствует необходимым Вам стандартам безопасности и нормам EMC.
Почему блок питания отключился во время работы, могу ли я снова включить его после выключения?
Есть два обстоятельства, которые приводят к отключению БП. Первый - активация защиты от перегрузки (OLP). Чтобы справиться с этой ситуацией, мы предлагаем увеличить номинальную выходную мощность или изменить точку OLP. Вторым же является активация защиты от перегрева (OTP), когда внутренняя температура достигает заданного значения. Эти условия заставляют БП войти в режим защиты и отключиться. После их устранения блок питания вернется в нормальное состояние.
Что такое «пусковой ток»? На что обратить внимание?
В момент включения на входе будет (1/2 ~ 1 цикл, например, 1/120 ~ 1/60 сек. для источника переменного тока 60 Гц) большой импульсный ток (20 ~ 100 А, основанный на конструкции ИП), а затем он вернется к нормальному уровню. Этот «пусковой ток» будет появляться каждый раз при включении питания. Хотя это не навредит блоку питания, мы рекомендуем не включать/выключать блок питания очень быстро в течение короткого промежутка времени. Кроме того, если одновременно включается несколько источников питания, система диспетчеризации источника AC может отключиться и перейти в режим защиты из-за большого пускового тока. Предполагается, что источники питания запускаются один за другим или используют функцию дистанционного управления ИП для включения/выключения.
Какие существуют типы защиты от перегрузки/перегрузки по току?
Когда значение потребляемого тока превышает номинальное значение блока питания, срабатывает схема защиты устройства от перегрузки/перегрузки по току.
Защиту от перегрузки/перегрузки по току можно разделить на:
1) "FOLDBACK CURRENT LIMITING"
Выходной ток уменьшается примерно на 20% от номинального тока, как показано на кривой (а) на рисунке ниже.
2) "CONSTANT CURRENT LIMITING"
Выходной ток остается на постоянном уровне и находится в пределах указанного диапазона, в то время как выходное напряжение падает до более низкого уровня, что показано на кривой (b) на рисунке ниже.
3) "OVER POWER LIMITING"
Выходная мощность остается постоянной. Когда выходная нагрузка увеличивается, выходное напряжение уменьшается пропорционально, как показано на графике (с) на рисунке ниже.
4) "HICCUP CURRENT LIMITING"
Выходное напряжение и ток неколько раз выполняют "вкл." и "выкл.", когда активируется защита. Устройство автоматически восстанавливается после устранения неисправного состояния.
5) "SHUT OFF"
Выходное напряжение и ток отключаются, когда выходная нагрузка достигает диапазона включения защиты.
Примечание: режим защиты некоторых моделей может сочетать несколько упомянутых типов, напр. "CONSTANT CURRENT LIMITING" + "SHUT OFF".
Методы восстановления:
1) Автоматическое восстановление: блок питания восстанавливается автоматически после устранения неисправного состояния.
2) Повторное включение питания: блок питания перезапускается путем ручного включения AC после устранения неисправного состояния.
Примечание: пожалуйста, не используйте БП в условиях перегрузки по току или короткого замыкания в течение длительного периода времени, чтобы предотвратить сокращение срока службы или повреждения.