Поиск серии

※Синим цветом обозначена новая продукция

AC/DC> Enclosed- Enclosed Switching Power Supply

HSP Series

HSP Series
Ваттность:
200W~300W
Описание продукции:
The Series is narrow long and fanless design power supplies with the height (31mm). Universal voltage input range and PFC function. It is also a single output model with 4.2V/5V. 
Информайия о модели
Single:
HSP-200 / HSP-300
Награды:
1.CUL8.TUV-60601-110.CCC11.CB13.CE30.EAC40. UKCA