Источники питания MEAN WELL используются в различном электронном оборудовании, и соответствуют требованиям таких применений, как промышленный контроль, информационные технологии, связь, бытовые приборы, медицинское оборудование, освещение, рекламные щиты, охрана, транспортные средства и т.д.
Применения
Что стоит учитывать при выборе соединительных проводов для источников питания?
Для установки источника питания в систему Вам понадобятся провода для подключения как к нагрузке, так и к источнику энергии. Есть несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при выборе проводов, один из них - номинальный ток, он может вызвать сильный нагрев проводов и, в худшем случае, перегорание, если его значение является недостаточным. Другой - это падение напряжения; когда ток проходит через провода, из-за внутреннего сопротивления происходит снижение напряжения. Если в линии происходит слишком большое падение напряжения, то его может быть недостаточно для нормального функционирования. Опираясь на информацию из таблицы ниже, Вы можете подобрать провода, подходящие Вашей системе.
На что следует обратить внимание, если в системе присутствует магнитный компонент?
В настоящее время некоторые клиенты внедряют магнитные компоненты в свою систему для обеспечения быстрого монтажа и тех. обслуживания. Магнитный компонент должен находиться как можно дальше от БП, чтобы избежать помех в цепи управления БП. Если обеспечение дистанции невозможно, установите магнитопроводящую металлическую пластину (например, стальную пластину, медную пластину) между блоком питания и магнитным компонентом, чтобы минимизировать помехи.
Какие требования к параллельному соединению?
Параллельное подключение источников питания может увеличить выходной ток или использовать резервную функцию. Убедитесь, что разница в выходном напряжении и сопротивлении проводки небольшая при использовании параллельного подключения.
1. Соедините клеммы P (LP/CS) вместе, как модели ИП (см. "parallel function" в спецификации). Вход и выход должны быть подключены параллельно перед подключением к источнику переменного тока и нагрузкам. Как на рисунке ниже (некоторые ИП требуют минимальной нагрузки после параллельного соединения).
2. Разница выходного напряжения между ИП должна быть как можно меньше, обычно <0,2 В.
3. Источники питания должны быть сперва соединены параллельно с проводами маленького и большого диаметра, а затем подключены к нагрузке.
4. После параллельного соединения максимальное использование суммарной мощности должно составлять около 90% от номинальной общей мощности.
5. При параллельном соединении, если нагрузка ниже 10% от номинальной нагрузки отдельного ИП, светодиодный индикатор или сигналы (Power Good, Pok, Alarm Signal) могут работать неправильно.
6. Для обеспечения эффективного распределения тока нагрузки при параллельной работе, как правило, рекомендуется не использовать более 4-6 блоков питания одновременно.
7. В некоторых моделях следует использовать клеммы + S, -S для уменьшения нестабильной пульсации выходного сигнала.
На что следует обратить внимание при установке блока питания в вертикальном и горизонтальном положениях?
Большинство безвентиляторных источников питания малой мощности устанавливаются в горизонтальном положении. Если вам необходимо установить БП вертикально из-за механических ограничений, вы должны учитывать снижение выходной мощности из-за перегрева. Кривая снижения температуры приведена в техническом описании. Что касается блоков питания со встроенным вентилятором или использующихся с принудительной системой охлаждения, разница между их вертикальной и горизонтальной установкой будет не такая значительная. На кривой снижения характеристик SP-150 различие температур составляет 5 градусов Цельсия. Выходная мощность при принудительном охлаждении может быть на 20% выше, чем при охлаждении посредством конвекции воздуха.