Как выбрать подходящий блок питания для светодиодных вывесок
Wu Weiqiang / GZMW
Среди изготовителей светодиодной продукции для рекламы существует тенденция выбирать источники питания с низким напряжением и большим током (например, RSP-320-5), что связано с напряжением возбуждения светодиодов. Для белых светодиодов рабочее напряжение составляет 2.8-3.3 В, для красных светодиодов – 1.8-2.2 В, для синих светодиодов – 3.0-3.2 В, для зеленых светодиодов – 2.9-3.1 В, а для желтых светодиодов – 1.8 В-2.0 В. Поэтому многие компании, производящие светодиодные вывески, выбирают источники питания с 5 В.
Однако в будущем напряжение для светодиодных вывескок будет стремиться к 4,2/4,5 В благодаря технологическим инновациям в области светодиодов и повышению эффективности интегральных схем драйверов. Серия нового поколения RSP, в том числе RSP-200/320/500, предоставляет 2,5 В, 3,3 В и 4 В. Данная серия разработана компанией MEAN WELL, предвидящей тенденции рынка, не только ради удовлетворения большего количества требований клиентов, но и для сокращения запросов на модели с модификациями.
С ростом рынка лизинга светодиодных вывесок, клиенты широко используют возможность аренды светодиодных вывесок для гостиниц, различных сцен, холлов, видеоконференций и др. Благодаря таким преимуществам, как меньший шаг пикселей, меньший вес, более тонкая механическая конфигурация, они более удобны для переноски и настройки. Серия UHP-200/350/500 идеально подходит для применений, требующих небольшой размер и низкий профиль (особенно для применений в вывесках, которые берутся в аренду); это серия высококачественных стандартных источников питания для светодиодных дисплеев.
Для наружных применений мы предлагаем использовать продукцию с конформным покрытием, поскольку светодиодные вывески подвержены воздействию разнообразных агрессивных условий различной влажности и запыленности, оказывающих негативное воздействие на источники питания. Источники питания обычно являются ключевыми компонентами систем, при использовании в условиях вибрации мы рекомендуем выбирать изделия с виброустойчивостью 5G.